Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:39:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


S6201-2RS-FD>W
Rillenkugellager
Rillenkugellager S62..-2RS-FD, korrosionsbeständige Materialien, für Lebensmittelindustrie, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 6.820 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.050 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 139 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,036 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 16,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 27,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 26,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 28,1 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 18,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 17,5 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,3 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Versionskennzeichen | >W | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
Werkstoffkombination | S | Edelstahl |
Dichtung | 2RS | Lippendichtung beidseitig |
Käfig | JN | Stahlblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | FD | Fett mit Lebensmittelzulassung nach NSF H1 |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften